Roulements rigides à billes série 2RST9HCBAF2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S61805-2RST9HCBAF2

Référence pièce
S61805-2RST9HCBAF2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.57 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier inoxydable Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 25
Diamètre extérieur D(φ) 37 Largeur B(mm) 7 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge
Plage de température -20 à +120 degrés Poids(g) 27.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2RST9HCBAF2, le numéro d'article est le suivant: S61805-2RST9HCBAF2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S61805-2RST9HCBAF2.

Assistance technique