Roulements à billes à contact oblique / à double rangées / 32xx,33xx / 2Z / Cage Plastique / série B2ZTV / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3200 B-2ZTV
3201 B-2ZTV
3203 B-2ZTV
3204 B-2ZTV
3207 B-2ZTV
3210 B-2ZTV
3300 B-2ZTV
3302 B-2ZTV
3303 B-2ZTV
3311 B-2ZTV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

21.10 €

1 4 jours 103014900874513605452.0

21.52 €

1 4 jours 123215.9900874513634459.0

21.88 €

1 4 jours 174017.59008745136665101.0

23.25 €

1 4 jours 204720.69008745136795160.0

36.20 €

1 4 jours 3572279008745137228470.0

59.63 €

1 4 jours 509030.29008745137549735

24.70 €

1 4 jours ----10

28.83 €

1 4 jours 1542199008745139895130

30.13 €

1 4 jours 174722.29008745139963190

135.57 €

1 4 jours 5512049.290087451410032600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Couvercle des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés Configuration Version standard
Angle de contact 32 degrés

Assistance technique