Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / 72xx/ Angle de contact 40°/ série BECBJ / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7212 BECBJ
7213 BECBJ
7215 BECBJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

75.17 €

1 4 jours 6011022-800.0

132.52 €

1 4 jours 651202390087451995851000

-

1 Devis 751302590087451997831200.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +150 degrés Configuration Paire de roulements à faible jeu axial en configuration O et X
Angle de contact 40 degrés

Assistance technique