Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / 7307/ cage plastique Angle de contact 40°/ série BEGATVP / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7307 BEGATVP

Référence pièce
7307 BEGATVP
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 35
Diamètre extérieur D(φ) 80 Largeur B(mm) 21 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
EAN 9008745201929 Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +120 degrés
Poids(g) 460 Configuration Version standard Angle de contact 40 degrés

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / 7307/ cage plastique Angle de contact 40°/ série BEGATVP / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 7307 BEGATVP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7307 BEGATVP.

Assistance technique