Roulements rigides à billes série 2ZCS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6210-2ZCS

Référence pièce
6210-2ZCS
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 50
Diamètre extérieur D(φ) 90 Largeur B(mm) 20 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial entre CN/C0 et C3 Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge
Étanchéité Couverture des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés Poids(g) 472.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2ZCS, le numéro d'article est le suivant: 6210-2ZCS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6210-2ZCS.

Assistance technique