Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SFR6 -2ZP5
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier inoxydable | D.I. d(φ) | 9.5 | Diamètre extérieur D(φ) | 22.2 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur B(mm) | 7.1 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable |
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Isolation electricité | Non isolé électriquement | Bague externe | Bride sur bague extérieure | Étanchéité | Couverture des deux côtés |
Plage de température | -20 à +120 degrés | Poids(g) | 12.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2ZP5, le numéro d'article est le suivant: SFR6 -2ZP5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SFR6 -2ZP5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles