Roulements rigides à billes série 2ZW6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
608-2ZW6
688 -2ZW6
689-2ZW6
S689 -2ZW6
SF688 -2ZW6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Matériau de l'élément de roulement Bague externe Poids
(g)

1.23 €

1 4 jours Acier822AcierSans bride/gorge13.0

0.92 €

1 4 jours Acier816AcierSans bride/gorge10.0

1.45 €

1 4 jours Acier917AcierSans bride/gorge5.0

1.60 €

1 4 jours Acier inoxydable917Acier inoxydableSans bride/gorge5.0

2.75 €

1 4 jours Acier inoxydable816Acier inoxydableBride sur bague extérieure4.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 Largeur B(mm) 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolation electricité Non isolé électriquement Étanchéité Couverture des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique