Roulements à bille axial rainure profonde/ direction simple/ ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51100
51101
51102
51103
51104
51105
51106
51108
51109
51111
51112
51114
51115
51116
51117
51118
51122
51124
51130
51200
51201
51202
51203
51204
51205
51206
51207
51208
51209
51210
51211
51212
51213
51214
51217
51218
51224
51305
51306
51307
51310
51312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

8.10 €

1 4 jours 10249900874514354020

8.13 €

1 4 jours 12269900874514355720

8.03 €

1 4 jours 15289900874514357120

8.13 €

1 4 jours 17309900874514358830

8.15 €

1 4 jours 203510900874514360140

9.00 €

1 4 jours 254211900874514361860

9.70 €

1 4 jours 304711900874514362570.0

12.48 €

1 4 jours 4060139008745143649120

14.22 €

1 4 jours 4565149008745143656150.0

19.18 €

1 4 jours 5578169008745143670240

21.32 €

1 4 jours 6085179008745143687290

25.22 €

1 4 jours 7095189008745143700360.0

28.62 €

1 4 jours 75100199008745143724420.0

32.42 €

1 4 jours 80105199008745143731430.0

36.67 €

1 4 jours 85110199008745143755460

37.32 €

1 4 jours 90120229008745143762690.0

76.50 €

1 4 jours 1101452590087451437931080.0

90.50 €

1 4 jours 1201552590087451438161590

214.83 €

1 4 jours 15019031-2260.0

10.08 €

1 4 jours 102611900874513058830

10.10 €

1 4 jours 122811900874513059530

9.85 €

1 4 jours 153212900874513060150

10.35 €

1 4 jours 173512900874513061850

10.83 €

1 4 jours 204014900874513062580.0

12.07 €

1 4 jours 2547159008745130632130

13.62 €

1 4 jours 3052169008745130656133.0

16.82 €

1 4 jours 3562189008745130663220.0

18.88 €

1 4 jours 4068199008745130670270

20.67 €

1 4 jours 4573209008745130687320.0

23.03 €

1 4 jours 5078229008745130694390.0

31.70 €

1 4 jours 5590259008745130700610.0

34.65 €

1 4 jours 6095269008745130717690.0

39.70 €

1 4 jours 65100279008745130724770.0

43.97 €

1 4 jours 70105279008745130731810.0

70.47 €

1 4 jours 851253190087451307791290.0

82.67 €

1 4 jours 901353590087451307861770.0

172.50 €

1 4 jours 1201703990087451308302860.0

16.65 €

1 4 jours 2552189008745131202180

19.00 €

1 4 jours 3060219008745131219270

23.03 €

1 4 jours 3568249008745131226390.0

44.05 €

1 4 jours 5095319008745131257940.0

68.63 €

1 4 jours 601103590087451312711370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Cage Cage en tôle acier Plage de température -30 à +150 degrés Réglage angulaire Angle fixe
Sens de fonctionnement Simple effet Gamme de produits Butées rigides à billes sans rondelle

Assistance technique