Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / 2RS2 / 2RS2C3 / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000 -2RS2C3
6001-2RS2C3
6003 -2RS2C3
6004 -2RS2C3
6005 -2RS2C3
6006 -2RS2C3
6007 -2RS2C3
6008 -2RS2C3
6009-2RS2C3
6011 -2RS2C3
6200 -2RS2C3
6202 -2RS2C3
6206 -2RS2C3
6207-2RS2C3
6208 -2RS2C3
6209 -2RS2C3
6210 -2RS2C3
6211 -2RS2C3
6212 -2RS2C3
6300 -2RS2C3
6301 -2RS2C3
6302 -2RS2C3
6303 -2RS2C3
6304 -2RS2C3
6305 -2RS2C3
6306 -2RS2C3
6307 -2RS2C3
6308 -2RS2C3
6309 -2RS2C3
6310 -2RS2C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

2.30 €

1 4 jours 10268900874514637420

2.44 €

1 4 jours 12288900874514688620

2.84 €

1 4 jours 173510900874514775330

3.14 €

1 4 jours 204212900874514826266.0

3.62 €

1 4 jours 254712900874514886676.0

4.44 €

1 4 jours 3055139008745149450118.0

5.49 €

1 4 jours 3562149008745150029159.0

6.90 €

1 4 jours 4068159008745150586195.0

8.97 €

1 4 jours 4575169008745151149249.0

13.73 €

1 4 jours 5590189008745152092387.0

2.30 €

1 4 jours 10309900874516769032

2.57 €

1 4 jours 153511900874516871044

5.30 €

1 4 jours 3062169008745171475180

7.00 €

1 4 jours 3572179008745172267294.0

9.26 €

1 4 jours 4080189008745172878372.0

11.32 €

1 4 jours 4585199008745173578410.0

13.40 €

1 4 jours 5090209008745174117466.0

15.83 €

1 4 jours 55100219008745174667610.0

19.68 €

1 4 jours 60110229008745175220791.0

3.03 €

1 4 jours 103511900874518416154.0

3.12 €

1 4 jours 123712900874518464261

3.37 €

1 4 jours 154213900874518492583.0

3.83 €

1 4 jours 1747149008745185267120

4.44 €

1 4 jours 2052159008745185717140

5.57 €

1 4 jours 2562179008745186202240

7.46 €

1 4 jours 3072199008745186813353.0

10.05 €

1 4 jours 3580219008745187414465.0

14.23 €

1 4 jours 4090239008745187957631.0

17.95 €

1 4 jours 45100259008745188541860.0

23.82 €

1 4 jours 501102790087451891281103.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique