Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Matériau de l'élément de roulement | Poids (g) | Fixation | Bague interne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | 4 jours | Acier | 19.05 | 47 | 31 | Acier | 175.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
- | 1 | Devis | Acier | 25 | 52 | 31 | Acier | 208.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
10.83 € | 1 | 4 jours | Acier | 22.225 | 52 | 31 | Acier | 230.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
8.76 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 62 | 35.7 | Acier | 640.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
15.73 € | 1 | 4 jours | Acier | 28.575 | 62 | 35.7 | Acier | 350.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
13.56 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 72 | - | Acier | 500.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
19.04 € | 1 | 4 jours | Acier | 31.75 | 72 | - | Acier | 500.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
19.68 € | 1 | 4 jours | Acier | 45 | 85 | 43.7 | Acier | 700.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
- | 1 | Devis | Acier | 12 | 40 | 22 | Acier | 110.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
6.45 € | 1 | 4 jours | Acier | 17 | 40 | 22 | Acier | 85.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
- | 1 | Devis | Acier | 20 | 47 | 25 | Acier | 260.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
6.96 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 52 | 27 | Acier | 330.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
7.80 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 62 | 29 | Acier | 250.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
- | 1 | Devis | Acier | 40 | 80 | 38 | Acier | 450.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
- | 1 | Devis | Acier | 45 | 85 | 40 | Acier | 555.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
50.99 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 25 | 52 | 31 | Acier inoxydable | 160.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
67.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 30 | 62 | 35.8 | Acier inoxydable | 240.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
81.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 35 | 72 | 39 | Acier inoxydable | 350.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
- | 1 | Devis | Acier inoxydable | 40 | 80 | 43.8 | Acier inoxydable | 460.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
18.32 € | 1 | 4 jours | Acier | - | - | - | Acier | 24.0 | Pas d’option de montage supplémentaire | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
26.23 € | 1 | 4 jours | Acier | - | - | - | Acier | 100.0 | Pas d’option de montage supplémentaire | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
17.60 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 28 | 15 | Acier inoxydable | 26.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
40.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 25 | 47 | 22 | Acier inoxydable | 100.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
45.90 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 30 | 55 | 24.5 | Acier inoxydable | 150.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | ||
14.42 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 25 | 52 | 34.1 | Acier inoxydable | 155.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
22.32 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 30 | 62 | 38.1 | Acier inoxydable | 320.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
38.47 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 40 | 80 | 49.2 | Acier inoxydable | 600.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
46.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 45 | 85 | 49.2 | Acier inoxydable | 450.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
197.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 70 | 125 | 74.6 | Acier inoxydable | 2150.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
11.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 47 | 31 | Acier | 190.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
11.38 € | 1 | 4 jours | Acier | 17 | 47 | 31 | Acier | 151.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
5.22 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 47 | 31 | Acier | 151.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
- | 1 | Devis | Acier | 19.05 | 47 | 31 | Acier | 350.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
4.12 € | 1 | 4 jours | Acier | 22.225 | 52 | 34.1 | Acier | 250.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
5.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 62 | 38.1 | Acier | 278.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 62 | 38.1 | Acier | 300.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | Acier | 31.75 | 62 | 38.1 | Acier | 302.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
8.02 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 72 | 42.9 | Acier | 440.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
10.65 € | 1 | 4 jours | Acier | 34.925 | 72 | 42.9 | Acier | 880.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
- | 1 | Devis | Acier | 36.513 | 72 | 42.9 | Acier | 400.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
13.28 € | 1 | 4 jours | Acier | 38.1 | 80 | 49.2 | Acier | 639.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
21.28 € | 1 | 4 jours | Acier | 38.1 | 80 | 49.2 | Acier | 637.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
15.50 € | 1 | 4 jours | Acier | 45 | 85 | 49.5 | Acier | 650.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
11.65 € | 1 | 4 jours | Acier | 44.45 | 85 | 49.2 | Acier | 660.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
93.45 € | 1 | 4 jours | Acier | 75 | 130 | 77.8 | Acier | 2150.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
46.07 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 140 | 82.6 | Acier | 2710.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
43.04 € | 1 | 4 jours | Acier | 85 | 150 | 85.7 | Acier | 3536.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
96.04 € | 1 | 4 jours | Acier | 90 | 160 | 96 | Acier | 4294.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
26.70 € | 1 | Devis | Acier | 30 | 72 | 43 | Acier | 540.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
52.18 € | 1 | 4 jours | Acier | 35 | 80 | 48 | Acier | 700.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
109.28 € | 1 | 4 jours | Acier | 55 | 120 | 66 | Acier | 2089.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
77.70 € | 1 | 4 jours | Acier | 65 | 140 | 75 | Acier | 3177.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
124.73 € | 1 | 4 jours | Acier | 85 | 180 | 96 | Acier | 6592.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
302.50 € | 1 | 4 jours | Acier | 90 | 190 | 96 | Acier | 7870.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
21.72 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 62 | 38.1 | Acier | 386.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
39.37 € | 1 | 4 jours | Acier | 45 | 90 | 51.6 | Acier | 910.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
110.37 € | 1 | 4 jours | Acier | 70 | 130 | 77.8 | Acier | 2720.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
219.07 € | 1 | 4 jours | Acier | 90 | 170 | 104 | Acier | 5860.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
- | 1 | Devis | Acier | 100 | 190 | 117.5 | Acier | 8328.0 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | ||
6.80 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 62 | 48.4 | Acier | 400.0 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante des deux côtés |
Loading...
Précision (JIS) | Qualité 0 | Bague externe | Sphérique | Plage de température | -20 à +120 degrés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Matériau de l'élément de roulement
Poids(g)
Fixation
Bague interne
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles