Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / M / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6015 M
6016 M
6018 M
6019 M
6020 M
6022 M
6024 M
6030 M
6210 M
6211 M
6212 M
6213 M
6214 M
6215 M
6217 M
6218 M
6219 M
6222 M
6226 M
6240 M
6310 M
6312 M
6316 M
6317 M
6318 M
6319 M
6320 M
6322 M
6328 M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

208.05 €

1 4 jours 75115209008745153860640

102.12 €

1 4 jours 80125229008745154195850.0

95.47 €

1 4 jours 901402490087451549041180.0

112.65 €

1 4 jours 951452490087451552391210.0

116.58 €

1 4 jours 1001502490087451555811260.0

164.65 €

1 4 jours 1101702890087451562501970.0

182.20 €

1 4 jours 1201802890087451565882420.0

349.16 €

1 4 jours 1502253590087451572715071.0

73.17 €

1 4 jours 5090209008745174377450.0

212.37 €

1 4 jours 55100219008745174919600

87.77 €

1 4 jours 60110229008745175459780.0

95.05 €

1 4 jours 65120239008745175947980.0

105.82 €

1 4 jours 701252490087451763881080.0

116.10 €

1 4 jours 751302590087451767601210.0

135.22 €

1 4 jours 851502890087451775831820.0

149.37 €

1 4 jours 901603090087451779722200.0

198.18 €

1 4 jours 951703290087451783822670.0

275.72 €

1 4 jours 1102003890087451799384570.0

384.28 €

1 4 jours 1302304090087451804397280.0

1,185.68 €

1 4 jours 20036058900874518196226200.0

91.08 €

1 4 jours 501102790087451893261100.0

98.75 €

1 4 jours 601303190087451902301720

182.13 €

1 4 jours 801703990087451918243730.0

231.30 €

1 4 jours 851804190087451921354240.0

325.97 €

1 4 jours 901904390087451924494900.0

332.43 €

1 4 jours 952004590087451927395650.0

380.77 €

1 4 jours 1002154790087451930267560.0

564.00 €

1 4 jours 11024050900874519343910300

1,358.28 €

1 4 jours 14030062900874519382822000.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique