Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / MC3 / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16038 MC3
6015 MC3
6017 MC3
6018 MC3
6019 MC3
6021 MC3
6022 MC3
6024 MC3
6028 MC3
6210 MC3
6212 MC3
6214 MC3
6215 MC3
6230 MC3
6312 MC3
6316 MC3
6318 MC3
6319 MC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

565.55 €

1 4 jours 1902903190087451042447000.0

136.15 €

1 4 jours 75115209008745153891780.0

105.53 €

1 4 jours 85130229008745154560890

108.95 €

1 4 jours 901402490087451549351430

112.65 €

1 4 jours 951452490087451552601470.0

138.08 €

1 4 jours 1051602690087451559561580.0

164.65 €

1 4 jours 1101702890087451562811970.0

182.20 €

1 4 jours 1201802890087451566252420.0

245.50 €

1 4 jours 1402103390087451571103530.0

73.17 €

1 4 jours 5090209008745174414450.0

87.76 €

1 4 jours 60110229008745175497780.0

105.82 €

1 4 jours 701252490087451764181080.0

116.10 €

1 4 jours 751302590087451767911210.0

512.60 €

1 4 jours 15027045900874518131311600.0

98.75 €

1 4 jours 601303190087451902611720

214.65 €

1 4 jours 801703990087451918623730.0

325.97 €

1 4 jours 901904390087451924704900.0

332.43 €

1 4 jours 952004590087451927775650.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique