Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
203 KRRAH05
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 40 | Largeur B(mm) | 18.3 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Bague externe | Cylindrique | Étanchéité | Joint à lèvre des deux côtés | Plage de température | -20 à +120 degrés |
Poids(g) | 92.0 | Fixation | Pas d’option de montage supplémentaire | Bague interne | Sans bague intérieure débordante |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements-inserts série KRRAH05, le numéro d'article est le suivant: 203 KRRAH05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 203 KRRAH05.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles