Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.67 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 40 | 184.0 | ||
11.40 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 44 | 453.0 | ||
39.53 € | 1 | 4 jours | 45 | 85 | 58 | 800.0 | ||
52.65 € | 1 | 4 jours | 55 | 100 | 60 | 1183.0 | ||
48.95 € | 1 | 4 jours | 60 | 110 | 62 | 1543.0 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 18 | 400.0 | ||
7.88 € | 1 | 4 jours | 45 | 85 | 19 | 468.0 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 20 | 523.0 | ||
11.63 € | 1 | 4 jours | 55 | 100 | 21 | 701.0 | ||
17.56 € | 1 | 4 jours | 60 | 110 | 22 | 902.0 | ||
22.70 € | 1 | 4 jours | 65 | 120 | 23 | 1147.0 | ||
30.00 € | 1 | 4 jours | 75 | 130 | 25 | 1347.0 | ||
33.70 € | 1 | 4 jours | 80 | 140 | 26 | 1665.0 | ||
42.42 € | 1 | 4 jours | 85 | 150 | 28 | 2061.0 | ||
49.77 € | 1 | 4 jours | 90 | 160 | 30 | 2511.0 | ||
10.12 € | 1 | 4 jours | 35 | 80 | 21 | 513.0 | ||
18.52 € | 1 | 4 jours | 45 | 100 | 25 | 944.0 | ||
25.25 € | 1 | 4 jours | 50 | 110 | 27 | 1201.0 | ||
36.13 € | 1 | 4 jours | 60 | 130 | 31 | 1967.0 | ||
48.78 € | 1 | 4 jours | 65 | 140 | 33 | 2440.0 | ||
18.43 € | 1 | 4 jours | 55 | 100 | 25 | 812.0 | ||
- | 1 | Devis | 60 | 110 | 28 | 1079.0 | ||
30.70 € | 1 | 4 jours | 65 | 120 | 31 | 1447.0 | ||
36.86 € | 1 | 4 jours | 70 | 125 | 31 | 1498.0 | ||
44.53 € | 1 | 4 jours | 75 | 130 | 31 | 1593.0 | ||
39.65 € | 1 | 4 jours | 80 | 140 | 33 | 2000.0 | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 35 | 80 | 31 | 682.0 | ||
19.22 € | 1 | 4 jours | 40 | 90 | 33 | 922.0 | ||
23.83 € | 1 | 4 jours | 45 | 100 | 36 | 1232.0 | ||
32.30 € | 1 | 4 jours | 50 | 110 | 40 | 1630.0 | ||
49.93 € | 1 | 4 jours | 55 | 120 | 43 | 2078.0 | ||
57.62 € | 1 | 4 jours | 60 | 130 | 46 | 2616.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles