Bouton de commande avec pointeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A1311860
A1312560
A1316240
A2610040
A2610048
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage d'essieu Montage sur axe
(mm)
Couleur Matériau (détails) Matériau Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (Ø)
(mm)
Type (du fabricant)

3.40 €

1 Disponible 3 jours -6NoirThermodurcissableThermodurcissable12.518.8A1311860

3.40 €

1 Disponible 3 jours -6NoirThermoplastiqueThermoplastique19.720.7A1312560

3.40 €

1 Disponible 3 jours -4NoirThermoplastiqueThermoplastique12.316.4A1316240

3.93 €

1 Disponible 3 jours Décalage4Noirboutons combinés. capuchons. cadrans de pointeur. capuchons de cadran et d’écrou en ABS (UL 94 HB) ·cadran numéroté en polycarbonate. transparent.Acrylonitrile-butadiène-styrène|Polycarbonate (PC)1410A2610040

3.93 €

1 Disponible 3 jours Décalage4Grisboutons combinés. capuchons. cadrans de pointeur. capuchons de cadran et d’écrou en ABS (UL 94 HB) ·cadran numéroté en polycarbonate. transparent.Acrylonitrile-butadiène-styrène|Polycarbonate (PC)1410A2610048

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques du bouton de commande + pointeur Type de produit Bouton de commande Conforme RoHS Oui

Assistance technique