Écrou rond

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A6207009
A6210009
A6295009
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques du bouton de commande Dimension produit (Ø)
(mm)
Type (du fabricant)

2.57 €

1 Disponible 3 jours M713.5A6207009

2.89 €

1 Disponible 3 jours M1012.5A6210009

2.89 €

1 Disponible 3 jours G3/812.5A6295009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Compatible avec (détails) sous boutons ronds. COM-KNOBS et TOP-KNOBS à partir de 20 mm Dimension produit (hauteur)(mm) 2.5
Type de produit Écrou rond Conforme RoHS Oui Utilisable avec Boutons à noix de serrage COM-KNOBS|Boutons rotatifs TOP-KNOBS
Utilisable avec bouton de diamètre(mm) 20

Assistance technique