Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Compatible avec (détails) | Matériau (détails) | Dimension produit (Ø) (mm) | Utilisable avec | Utilisable avec bouton de diamètre (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | Vert | Bouton COM KNOBS 16 mm | PA 6 non renforcé | 16 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 16 | A3216005 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton COM KNOBS 16 mm | PA 6 non renforcé | 16 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 16 | A3216007 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | Bouton COM KNOBS 20 mm | PA 6 non renforcé | 20 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 20 | A3220005 | |
0.64 € | 1 | 3 jours | Bleu | Bouton COM KNOBS 20 mm | PA 6 non renforcé | 20 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 20 | A3220006 | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton COM KNOBS 20 mm | PA 6 non renforcé | 20 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 20 | A3220007 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | Bouton COM KNOBS 23 mm | PA 6 non renforcé | 23 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 23 | A3223005 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | Bouton COM KNOBS 31 mm | PA 6 non renforcé | 31 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 31 | A3231005 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton COM KNOBS 31 mm | PA 6 non renforcé | 31 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 31 | A3231007 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | Bouton COM KNOBS 40 mm | PA 6 non renforcé | 40 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 40 | A3240005 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton COM KNOBS 40 mm | PA 6 non renforcé | 40 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 40 | A3240007 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | Bouton COM KNOBS 50 mm | Capuchon Com-Knobs | 50 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 50 | A3250005 | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton rond 10 mm | - | - | Bouton rotatif 10 mm | 10 | A4110008 | |
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton rond 13,5 mm | - | - | Bouton rotatif 13,5 mm | 13.5 | A4113000 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Bouton rond 13,5 mm | - | - | Bouton rotatif 13,5 mm | 13.5 | A4113002 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton rond 16 mm | - | - | Bouton rotatif 16 mm | 16 | A4116000 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Bouton rond 16 mm | - | - | Bouton rotatif 16 mm | 16 | A4116002 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton rond 16 mm | - | - | Bouton rotatif 16 mm | 16 | A4116008 | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton rond 20 mm | - | - | Bouton rotatif 20 mm | 20 | A4120000 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton rond 20 mm | - | - | Bouton rotatif 20 mm | 20 | A4120008 | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton rond 23 mm | - | - | Bouton rotatif 23 mm | 23 | A4123000 | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton rond 23 mm | - | - | Bouton rotatif 23 mm | 23 | A4123008 | |
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton rond 31 mm | - | - | Bouton rotatif 31 mm | 31 | A4131000 | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Bouton rond 31 mm | - | - | Bouton rotatif 31 mm | 31 | A4131002 | |
0.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton rond 31 mm | - | - | Bouton rotatif 31 mm | 31 | A4131008 | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton rond 40 mm | - | - | Bouton rotatif 40 mm | 40 | A4140000 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton rond 40 mm | - | - | Bouton rotatif 40 mm | 40 | A4140008 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton en T 16 mm | - | - | Bouton papillon 16 mm | 16 | A5016000 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Bouton en T 23 mm | - | - | Bouton papillon 23 mm | 23 | A5023000 |
Loading...
Type de produit | Capuchon | Conforme RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Compatible avec (détails)
Matériau (détails)
Dimension produit (Ø)(mm)
Utilisable avec
Utilisable avec bouton de diamètre(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles