Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A1101005 |
A1101006 |
A1101007 |
A3316005 |
A3316007 |
A3320005 |
A3320006 |
A3320007 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Compatible avec (détails) | Matériau (détails) | Dimension produit (Ø) (mm) | Utilisable avec | Utilisable avec bouton de diamètre (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | Bouton TOP KNOBS 16 mm | - | 16 | Boutons rotatifs TOB-KNOBS | 16 | A1101005 | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Bouton TOP KNOBS 16 mm | - | 16 | Boutons rotatifs TOB-KNOBS | 16 | A1101006 | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton TOP KNOBS 16 mm | - | 16 | Boutons rotatifs TOB-KNOBS | 16 | A1101007 | - | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | Bouton COM KNOBS 16 mm | PA 6 non renforcé | 16 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 16 | A3316005 | - | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Bouton COM KNOBS 16 mm | PA 6 non renforcé | 16 | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 16 | A3316007 | - | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | Boutons COM KNOBS 20 à 50 mm | PA 6 non renforcé | - | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 20 | A3320005 | Boutons COM KNOBS 20 à 50 mm | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Boutons COM KNOBS 20 à 50 mm | PA 6 non renforcé | - | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 20 | A3320006 | Boutons COM KNOBS 20 à 50 mm | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Boutons COM KNOBS 20 à 50 mm | PA 6 non renforcé | - | Boutons COM-KNOBS à noix de serrage | 20 | A3320007 | Boutons COM KNOBS 20 à 50 mm |
Loading...
Type de produit | Flèche | Conforme RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Compatible avec (détails)
Matériau (détails)
Dimension produit (Ø)(mm)
Utilisable avec
Utilisable avec bouton de diamètre(mm)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles