Grille lumineuse à faisceaux croisés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NA111PN

Référence pièce
NA111PN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

879.97 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -10:: +55 Longueur de câble(m) 2 Connecteur (capteur) Câble, non équipé
Indice IP IP62 Tension de fonctionnement max.(V DC) 24 Portée max. (sans obstacles)(mm) 100
Tension de fonctionnement min.(V DC) 12 Tension de fonctionnement (plage) 12 - 24 V DC Sorties (capteurs) PNP
Dimension produit (hauteur)(mm) 140 Dimension produit (profondeur)(mm) 10 Dimension produit (largeur)(mm) 30
Type de produit Grille lumineuse Portée (min.) (sans obstacles)(mm) 17 Plus petit objet détectable (diamètre)(mm) 13.5
Type (du fabricant) NA111PN

Vous vous trouvez sur la page de Grille lumineuse à faisceaux croisés, le numéro d'article est le suivant: NA111PN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NA111PN.

Assistance technique