Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur de câble(m) | 2 | Connecteur (capteur) | Câble, non équipé | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 | Portée max. (sans obstacles)(mm) | 25 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 12 |
Tension de fonctionnement (plage) | 12 - 24 V DC | Sorties (capteurs) | PNP | Dimension produit (hauteur)(mm) | 13 |
Dimension produit (profondeur)(mm) | 14.5 | Dimension produit (largeur)(mm) | 3.5 | Type de produit | Capteur photo-rétroréfléchissant |
Délai de réponse(ms) | 0.5 | Type (capteurs) | Avant |
Configurer
Propriétés de base
Fonctions (barrières photoélectriques)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles