Spéculaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EX19APN

Référence pièce
EX19APN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

169.43 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 2 Connecteur (capteur) Câble, non équipé Fonctions (barrières photoélectriques) Actionnement clair
Indice IP IP67 Tension de fonctionnement max.(V DC) 24 Portée max. (sans obstacles)(m) 1
Tension de fonctionnement min.(V DC) 12 Tension de fonctionnement (plage) 12 - 24 V DC Sorties (capteurs) PNP
Dimension produit (hauteur)(mm) 10 Dimension produit (profondeur)(mm) 14.5 Dimension produit (largeur)(mm) 3.5
Type de produit Barrière photoélectrique monodirectionnelle Délai de réponse(ms) 0.5 Type (du fabricant) EX19APN
Type (capteurs) Avant

Vous vous trouvez sur la page de Spéculaire, le numéro d'article est le suivant: EX19APN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX19APN.

Assistance technique