Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EX23PN
Longueur de câble(m) | 2 | Connecteur (capteur) | Câble, non équipé | Fonctions (barrières photoélectriques) | Clair|Sombre|Commutateur (clair/sombre) |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 | Portée max. (sans obstacles)(m) | 2 |
Tension de fonctionnement min.(V DC) | 12 | Tension de fonctionnement (plage) | 12 - 24 V DC | Sorties (capteurs) | PNP |
Dimension produit (hauteur)(mm) | 19 | Dimension produit (profondeur)(mm) | 10.5 | Dimension produit (largeur)(mm) | 8.2 |
Type de produit | Barrière photoélectrique monodirectionnelle | Délai de réponse(ms) | 0.5 | Type (du fabricant) | EX23PN |
Type (capteurs) | Latéral |
Vous vous trouvez sur la page de Détection latérale spéculaire, le numéro d'article est le suivant: EX23PN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX23PN.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles