Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5TC9201
Référence pièce
|
---|
5TC9201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Courant de contact (A) | Type de contact | Indice IP | Réglage de température max. (°C) | Réglage de température min. (°C) | Type de montage | Tension de fonctionnement (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Paramètres de température (plage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 10 | 1 inverseur | IP30 | +30 | +5 | Encastrable | 230 | 70 | 70 | - | +5 à +30°C |
Loading...
Type de produit | Thermostat d'ambiance |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Dimension produit (longueur)(mm)
Courant de contact(A)
Type de contact
Indice IP
Réglage de température max.(°C)
Réglage de température min.(°C)
Type de montage
Tension de fonctionnement(V)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Paramètres de température (plage)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles