Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BPZ:REV13
Référence pièce
|
---|
BPZ:REV13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Courant de contact (A) | Type de contact | Indice IP | Réglage de température max. (°C) | Réglage de température min. (°C) | Type de montage | Tension de fonctionnement (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Paramètres de température (plage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | Blanc | - | 1 inverseur | IP20 | +35 | +3 | Mur|Tuyau | 250 | 90 | 130 | 30 | +3 à +35°C |
Loading...
Type de produit | Thermostat d'ambiance |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Thermostat d’ambiance, le numéro d'article est le suivant: BPZ:REV13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPZ:REV13.
Configurer
Propriétés de base
Courant de contact(A)
Couleur
Type de contact
Indice IP
Réglage de température max.(°C)
Réglage de température min.(°C)
Type de montage
Tension de fonctionnement(V)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Paramètres de température (plage)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
5TC9201 |
BPZ:REV24 |
BPZ:REV24RF/SET |
S55770T 219 |
S55770T 220 |
S55770T 221 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Courant de contact (A) | Type de contact | Indice IP | Réglage de température max. (°C) | Réglage de température min. (°C) | Type de montage | Tension de fonctionnement (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Paramètres de température (plage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 10 | 1 inverseur | IP30 | +30 | +5 | Encastrable | 230 | 70 | 70 | - | +5 à +30°C | |
235.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | Blanc | - | 1 inverseur | IP20 | +35 | +3 | Mur|Tuyau | 250 | 94 | 134.5 | 30 | +3 à +35°C | |
474.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | Blanc | - | 1 inverseur | IP20 | +35 | +3 | Mur|Tuyau | 250 | 94 | 134.5 | 30 | +3 à +35°C | |
31.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 1 inverseur | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 1 inverseur | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 1 inverseur | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - |