Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Montage sur axe (mm) | Diamètre du bouton (mm) | Couleur | Compatible avec (détails) | Caractéristiques du bouton de commande | Matériau | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension produit (Ø) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | Noir | - | - | - | 13 | - | 11.8 | 330.3 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 11.5 | Noir | - | - | - | 13 | - | 11.5 | 330.4 | Bouton Série 11,5 mm diam. | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | Noir | - | + marquage | - | 13 | - | 11.8 | 330.31 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | Noir | - | - | - | 14 | - | 14.5 | 331.4 | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 15 | Noir | - | - | - | 14 | - | 15 | 331.6 | Boutons Série 15 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | Noir | - | + marquage | - | 14 | - | 14.5 | 331.41 | - | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | + marquage | - | 14 | - | 14.5 | 331.61 | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 20 | Noir | - | - | - | 15 | - | 20 | 332.4 | Boutons Série 20 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 20 | Noir | Série 20 | - | - | 15 | - | 20 | 332.6 | Boutons Série 20 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | Noir | - | + marquage | - | 15 | - | 20 | 332.41 | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | + marquage | - | 15 | - | 20 | 332.61 | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | + marquage | - | 17 | - | 28 | 333.61 | - | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 36 | Noir | Série 36 | - | - | 18.5 | - | 36 | 334.6 | Bouton Série 36 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | Noir | - | - | - | 18.5 | - | 36 | 334.8 | - | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | + marquage | - | 18.5 | - | 36 | 334.61 | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | - | - | 19 | - | 48 | 335.6 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | + marquage | - | 19 | - | 48 | 335.61 | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 15 | Noir | - | - | - | 15 | - | 15 | 4131.603 | Bouton Série 15 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 20 | Noir | Série 20 | - | - | 16 | - | 20 | 4132.603 | Bouton Série 20 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | + marquage | - | 18 | - | 35.7 | 4134.603 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | Noir | - | + marquage | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 14 | 19.5 | - | 427.411 | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | + marquage | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 15 | 26.5 | - | 428.611 | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | + marquage | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 17 | 36.5 | - | 429.611 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | Noir | - | - | PBT | 17 | - | 20 | 4311.4131 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 17 | - | 20 | 4311.6133 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 18.5 | - | 28 | 4312.6133 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | Chrome | - | - | - | 14 | - | 8 | 487.3 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | Chrome | - | - | - | 14 | - | 8 | 487.4 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | Aluminium (anodisé) | - | - | - | 15 | - | 12 | 531.4 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Aluminium (anodisé) | - | - | - | 15 | - | 12 | 531.6 | - | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Aluminium (anodisé) | - | - | - | 15 | - | 20 | 532.6 | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Aluminium (anodisé) | - | - | - | 17 | - | 28 | 533.6 | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Aluminium (anodisé) | - | - | - | 17 | - | 36 | 534.6 | - | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Aluminium | - | - | - | 17 | - | 28 | 5574.6000 | - | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | Aluminium | - | - | - | 15 | - | 15 | 5615.4614 | - | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Aluminium | - | - | - | 15 | - | 15 | 5615.6614 | - | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Aluminium | - | - | - | 15 | - | 24 | 5617.6614 | - | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.35 | - | Noir | - | Numérique | - | - | - | - | 6622.1000 | - | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Noir | - | Numérique | - | - | - | - | 6622.1001 | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6623.1000 | Chromé mat |
Loading...
Type de produit | Bouton de commande | Conforme RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Montage sur axe(mm)
Diamètre du bouton(mm)
Couleur
Compatible avec (détails)
Caractéristiques du bouton de commande
Matériau
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension produit (Ø)(mm)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles