Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
334.663 |
4132.063 |
4133.063 |
499.643 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible avec (détails) | Utilisable avec | Utilisable avec bouton de diamètre (mm) | Type | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bouton métallique pour instrument - bouton ⌀ 36 mm. | Boutons rotatifs série 36 | 36 | - | 334.663 | Capuchon pour bouton diamètre 36 mm | |
0.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Diamètre de bouton 20 mm | - | 20 | - | 4132.063 | Capuchon pour bouton diamètre 20 mm | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Diamètre de bouton 28 mm | - | 28 | - | 4133.063 | Capuchon pour bouton diamètre 28 mm | |
0.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Série 11,5 | Boutons rotatifs série 11,5|Boutons rotatifs Série 15 | 12 | 499.643 | 499.643 | Capuchon pour bouton diamètre 12 mm |
Loading...
Couleur | Noir | Type de produit | Capuchon | Conforme RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)
Utilisable avec
Utilisable avec bouton de diamètre(mm)
Type
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles