Bouton de commande avec pointeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
320.621
321.611
4309.6131
474.61
475.61
476.61
477.61
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du bouton
(mm)
Affichage ligne Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (Ø)
(mm)
Type (du fabricant)

7.35 €

1 Disponible 3 jours -Disque de cadran1621320.621

8.93 €

1 Disponible 3 jours -Disque de cadran2231.5321.611

2.37 €

1 Disponible 3 jours --16154309.6131

11.61 €

1 Disponible 3 jours 59Disque de cadran35.559474.61

10.56 €

1 Disponible 3 jours 42Disque de cadran2842475.61

8.93 €

1 Disponible 3 jours 31.5Disque de cadran24.531.5476.61

8.93 €

1 Disponible 3 jours 21Disque de cadran1921477.61

Loading...

  1. 1

Informations de base

Montage sur axe(mm) 6 Couleur Noir Caractéristiques du bouton de commande + pointeur
Type de produit Bouton de commande Conforme RoHS Oui

Assistance technique