Bouton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4331.4000
4331.4001
4331.6000
4331.6001
4332.4000
4332.4001
4332.6000
4332.6001
4333.6000
4333.6001
4334.6000
4334.6001
4335.6000
4335.6001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Montage sur axe
(mm)
Caractéristiques du bouton de commande Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (Ø)
(mm)
Type (du fabricant)

2.89 €

1 Disponible 3 jours 4-1414.54331.4000

3.11 €

1 Disponible 17 jours 4+ pointeur1414.54331.4001

2.57 €

1 Disponible 3 jours 6-1414.54331.6000

3.11 €

1 Disponible 3 jours 6+ pointeur1414.54331.6001

2.57 €

1 Disponible 3 jours 4-15204332.4000

3.61 €

1 Disponible 3 jours 4+ pointeur15204332.4001

3.40 €

1 Disponible 3 jours 6-15204332.6000

3.61 €

1 Disponible 3 jours 6+ pointeur15204332.6001

4.13 €

1 Disponible 3 jours 6-17284333.6000

4.45 €

1 Disponible 3 jours 6+ pointeur17284333.6001

5.01 €

1 Disponible 3 jours 6-18.5364334.6000

5.23 €

1 Disponible 3 jours 6+ pointeur18.5364334.6001

6.28 €

1 Disponible 3 jours 6-19484335.6000

6.84 €

1 Disponible 3 jours 6+ pointeur19484335.6001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Type de produit Bouton de commande Conforme RoHS Oui
Type (divers) Mat

Assistance technique