Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4133.603
Montage sur axe(mm) | 6 | Diamètre du bouton(mm) | 28 | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Compatible avec (détails) | Série 28 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 17 | Dimension produit (Ø)(mm) | 28 |
Type de produit | Bouton à tête moletée | Conforme RoHS | Oui | Type (du fabricant) | 4133.603 |
Type (divers) | Bouton pour série 28 |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton à tête moletée, le numéro d'article est le suivant: 4133.603.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4133.603.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles