Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
499.642
Couleur | Rouge | Compatible avec (détails) | Série 11,5 | Type de produit | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|
Conforme RoHS | Oui | Utilisable avec | Boutons rotatifs série 11,5|Boutons rotatifs Série 15 | Utilisable avec bouton de diamètre(mm) | 12 |
Type (du fabricant) | 499.642 | Type (divers) | Capuchon pour série 11,5 |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon (Série 11,5), le numéro d'article est le suivant: 499.642.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 499.642.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles