Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LX101 |
LX101P |
LX101Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Sorties (capteurs) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.48 € | 1 | Disponible | 50 jours | 2 | Câble, non équipé | 2x NPN | LX101 | |
545.48 € | 1 | Disponible | 51 jours | 2 | Câble, non équipé | 2x PNP | LX101P | |
545.48 € | 1 | Disponible | 50 jours | - | M12 (4 broches) | NPN | LX101Z |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:: +55 | Indice IP | IP67 | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement min.(V DC) | 12 | Tension de fonctionnement (plage) | 12 - 24 V DC | Dimension produit (hauteur)(mm) | 57 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 24 | Dimension produit (longueur)(mm) | 35 | Type de produit | Capteur de couleur |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Sorties (capteurs)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles