Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-L261 |
EX-L291 |
EX-L291-P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Portée max. (sans obstacles) (m) | Portée max. (sans obstacles) (mm) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Type de produit | Portée (min.) (sans obstacles) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 1 | Disponible | 52 jours | - | 50 | NPN | 13.5 | Capteur laser rétroréfléchissant | 20 | EX-L261 | |
294.05 € | 1 | Disponible | 52 jours | 4 | - | NPN | 13 | Barrière laser rétroréfléchissante | - | EX-L291 | |
294.05 € | 1 | Disponible | 52 jours | 4 | - | PNP | 13 | Barrière laser rétroréfléchissante | - | EX-L291-P |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:: +55 | Longueur de câble(m) | 2 | Connecteur (capteur) | Câble, non équipé |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions (barrières photoélectriques) | Clair|Sombre|Commutateur (clair/sombre) | Indice IP | IP67 | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 |
Tension de fonctionnement min.(V DC) | 12 | Tension de fonctionnement (plage) | 12 - 24 V DC | Dimension produit (hauteur)(mm) | 29.9 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 8.2 | Type d’émetteur | SC laser rouge | Classe de laser | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Portée max. (sans obstacles)(m)
Portée max. (sans obstacles)(mm)
Sorties (capteurs)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Type de produit
Portée (min.) (sans obstacles)(mm)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles