Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EKMB1300100K |
EKMB1301111K |
EKMB1303111K |
EKMB1304112K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Portée max. (sans obstacles) (m) | Angle de détection PIR (horizontal) (°) | Angle de détection PIR (vertical) (°) | Type (du fabricant) | Couleur de lentille | Caractéristiques du capteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | EKMB1300100K | - | Sans lentille | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 94 | 82 | EKMB1301111K | Blanc | Avec lentille | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 102 | 92 | EKMB1303111K | Blanc | Avec lentille | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 40 | 105 | EKMB1304112K | Noir | Avec lentille |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20:: 60 | Raccordement (composants) | Circuit imprimé | Tension de fonctionnement (plage) | 2.3 - 4 V |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Détecteur de mouvement PIR | Tension de fonctionnement max.(V) | 4 | Tension de fonctionnement min.(V) | 2.3 |
Courant de fonctionnement(µA) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Portée max. (sans obstacles)(m)
Angle de détection PIR (horizontal)(°)
Angle de détection PIR (vertical)(°)
Type (du fabricant)
Couleur de lentille
Caractéristiques du capteur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles