Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EKMC1600100 |
EKMC1601111 |
EKMC1601112 |
EKMC1603111 |
EKMC1603112 |
EKMC1604111 |
EKMC1604112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Portée max. (sans obstacles) (m) | Angle de détection PIR (horizontal) (°) | Angle de détection PIR (vertical) (°) | Type (du fabricant) | Couleur de lentille | Caractéristiques du capteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | EKMC1600100 | - | Sans lentille | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 94 | 82 | EKMC1601111 | Blanc | Avec lentille | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 94 | 82 | EKMC1601112 | Noir | Avec lentille | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 102 | 92 | EKMC1603111 | Blanc | Avec lentille | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 102 | 92 | EKMC1603112 | Noir | Avec lentille | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 40 | 105 | EKMC1604111 | Blanc | Avec lentille | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 40 | 105 | EKMC1604112 | Noir | Avec lentille |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20:: 60 | Raccordement (composants) | Circuit imprimé | Tension de fonctionnement (plage) | 3 - 6 V |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Détecteur de mouvement PIR | Tension de fonctionnement max.(V) | 6 | Tension de fonctionnement min.(V) | 3 |
Courant de fonctionnement(µA) | 170 |
Configurer
Propriétés de base
Portée max. (sans obstacles)(m)
Angle de détection PIR (horizontal)(°)
Angle de détection PIR (vertical)(°)
Type (du fabricant)
Couleur de lentille
Caractéristiques du capteur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles