Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EQ34W
Référence pièce
|
---|
EQ34W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Portée max. (sans obstacles) (m) | Tension de fonctionnement (plage) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (ms) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Disponible | 52 jours | -20~ +55 | 2 | Câble, non équipé | 30 | 2 | 12 - 30 V DC | 2x NPN | 40 | 20 | - | 2 | EQ34W |
Loading...
Indice IP | IP67 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 12 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Capteur de triangulation | Type d’émetteur | LED IR |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur photoélectrique à réflexion à portée réglable, EQ-500, le numéro d'article est le suivant: EQ34W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EQ34W.
Configurer
Propriétés de base
Dimension produit (longueur)(mm)
Type
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Portée max. (sans obstacles)(m)
Tension de fonctionnement (plage)
Sorties (capteurs)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Délai de réponse(ms)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EQ34 |
EQ34J |
EQ501T |
EQ502 |
EQ502T |
EQ511 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Portée max. (sans obstacles) (m) | Tension de fonctionnement (plage) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (ms) | Type (du fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | -20~ +55 | 2 | Câble, non équipé | 30 | 2 | 12 - 30 V DC | NPN | 40 | 20 | - | 2 | EQ34 | |
185.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | -20~ +55 | - | M12 (4 broches) | 30 | 2 | 12 - 30 V DC | PNP | 40 | 20 | - | 2 | EQ34J | |
267.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bornes à vis | 240|240 | 2.5 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ501T | |
213.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bornes à vis | 240|240 | 1 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ502 | |
262.35 € | 1 | Disponible | 32 jours | - | - | Bornes à vis | 240|240 | 1 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ502T | |
191.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | - | Bornes à vis | 24 | 2.5 | 12 - 24 V DC | NPN|PNP | - | 26 | 68 | 2 | EQ511 |