Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1426630
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:: +70 | Structure de protection | IP65 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 30.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 30 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 73 | Connexion (composants) | Vis |
Type de contact | 1 fermeture|1 ouverture | Fonctions (interrupteurs) | Momentané | Type de fonctionnement | Poussoir |
Type de produit | Interrupteur de fin de course | Conforme RoHS | Oui | Courant de commutation (max.)(A) | 10 |
Tension de commutation(V AC) | 250 | Type (du fabricant) | XZ -9/101 |
Vous vous trouvez sur la page de Cellule photovoltaïque, le numéro d'article est le suivant: 1426630.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1426630.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles