Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Type de contact | Matériau du boîtier | Fonctions (barrières lumineuses) | Classe de laser | Emission lumineuse | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Portée max. (sans obstacles) (m) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (plage) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (Mme) | Délai de réponse (µs) | Fréquence de commutation (Hz) | Fréquence de commutation (kHz) | Type d’émetteur | Type (du fabricant) | Type (capteurs) | Longueur d’onde (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Actionnement clair|Filtre de polarisation | - | - | - | 30 | 6 | +55 | - | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S3Z-PR-5-B01-PL | - | 665 | |
67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Actionnement sombre|Filtre de polarisation | - | - | - | 30 | 6 | +55 | - | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S3Z-PR-5-B01-PD | - | 665 | |
93.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Actionnement sombre | - | - | - | 30 | 20 | +55 | - | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S3Z-PR-5-FG01-PD | Émetteur|Récepteur | 870 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Actionnement clair|Actionnement sombre|Filtre de polarisation | 1 | - | - | 30 | 10 | +55 | - | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | - | 250 | - | 2 | SC laser rouge | S3Z-PH-5-B01-PP | - | 650 | |
207.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | Actionnement clair|Actionnement sombre | 2 | - | - | 30 | 10 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 50 | - | 10 | SC laser rouge | S8-PH-5-B51-PP | - | 665 | |
100.21 € | 1 | Disponible | 36 jours | - | M8 (4 broches) | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | Actionnement clair|Actionnement sombre | - | - | - | 30 | 5 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 500 | - | 1 | LED rouge | S8-PR-5-B01-PP | - | 660 | |
147.05 € | 1 | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | Actionnement clair|Actionnement sombre|Apprentissage|Trimmer | - | - | - | 30 | 2 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 250 | - | 2 | LED rouge | S8-PR-5-T53-PP | - | 660 | ||
38.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, non équipé | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S100-PR-2-A00-PK | - | 860 | |
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, non équipé | - | - | Filtre de polarisation | - | - | - | 30 | 3 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-2-B00-PK | - | 632 | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S100-PR-5-A00-PK | - | 860 | |
46.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Filtre de polarisation | - | - | - | 30 | 3 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-5-B00-PK | - | 632 | |
53.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, non équipé | - | - | Filtre de polarisation | - | - | - | 30 | 6 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-2-B10-PK | - | 632 | |
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Filtre de polarisation | - | - | - | 30 | 6 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-5-B10-PK | - | 632 | |
173.65 € | 1 | 3 jours | - | Presse-étoupe | - | - | Filtre de polarisation|Trimmer | - | - | 240 | - | 22 | +55 | 24 | - | -40 | 24 - 240 V AC | Contact relais | 28 | 70 | 118 | 20 | - | 25 | - | LED rouge | S300-PR-1-B01-RX | - | - | ||
196.07 € | 1 | 3 jours | - | Presse-étoupe | - | - | Filtre de polarisation|Minuterie|Trimmer | - | - | 240 | - | 22 | +55 | 24 | - | -40 | 24 - 240 V AC | Contact relais | 28 | 70 | 118 | 20 | - | 25 | - | LED rouge | S300-PR-1-B06-RX | - | - | ||
151.25 € | 1 | 3 jours | - | Presse-étoupe | - | - | Trimmer | - | - | 240 | - | 5 | +55 | 24 | - | -40 | 24 - 240 V AC | Contact relais | 28 | 70 | 118 | 20 | - | 25 | - | LED IR | S300-PR-1-C01-RX | - | - | ||
240.48 € | 1 | Disponible | 36 jours | - | Presse-étoupe | - | - | Suppression d’arrière-plan|Découpage | - | - | 240 | - | 2.5 | +55 | 24 | - | -40 | 24 - 240 V AC | Contact relais | 28 | 70 | 118 | 20 | - | 25 | - | LED IR | S300-PR-1-M01-RX | - | - | |
173.65 € | 1 | 3 jours | - | M12 (4 broches) | 1 fermeture|1 ouverture | Plastique | Actionnement clair|Actionnement sombre|Filtre de polarisation|Trimmer | 1 | Radial | - | 30 | 16 | +50 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | - | 333 | - | 1 | SC laser rouge | S50-PH-5-B01-PP | - | 650 | ||
67.20 € | 1 | 3 jours | - | M12 (4 broches) | 1 fermeture|1 ouverture | Métallique | Actionnement clair|Actionnement sombre|Filtre de polarisation|Trimmer | - | Axial | - | 30 | 4 | +55 | - | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | LED rouge | S50-MA-5-B01-PP | - | 660 | ||
180.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | 1 fermeture|1 ouverture | Métallique | Actionnement clair|Actionnement sombre|Filtre de polarisation|Trimmer | 1 | Radial | - | 30 | 16 | +50 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | - | 333 | - | 1 | SC laser rouge | S50-MH-5-B01-PP | - | 650 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | - | - | Filtre de polarisation|Trimmer | - | - | - | 30 | 8 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED rouge | S62-PA-5-B01-PP | - | 640 | |
245.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | - | - | Filtre de polarisation|Trimmer | 2 | - | - | 30 | 20 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 200 | - | 2.5 | SC laser rouge | S62-PL-5-B01-PP | - | 665 | |
128.84 € | 1 | 3 jours | - | Câble, non équipé | - | - | Filtre de polarisation|Trimmer | - | - | - | 60|240 | 8 | +55 | - | 24|24 | -10 | 24. 24 - 60. 240 V DC. V AC | Contact relais | 18 | 50 | 50 | 1 | - | 20 | - | LED rouge | S62-PA-1-B01-RX | - | 640 |
Loading...
Indice IP | IP67 | Type de produit | Barrière lumineuse rétroréfléchissante | Caractéristiques du capteur | Témoin LED |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Type de contact
Matériau du boîtier
Fonctions (barrières lumineuses)
Classe de laser
Emission lumineuse
Tension de fonctionnement max.(V AC)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Portée max. (sans obstacles)(m)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Tension de fonctionnement (plage)
Sorties (capteurs)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Délai de réponse(Mme)
Délai de réponse(µs)
Fréquence de commutation(Hz)
Fréquence de commutation(kHz)
Type d’émetteur
Type (du fabricant)
Type (capteurs)
Longueur d’onde(nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles