Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
950811270
Référence pièce
|
---|
950811270 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Type de contact | Matériau du boîtier | Fonctions (barrières lumineuses) | Indice IP | Classe de laser | Emission lumineuse | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Portée max. (sans obstacles) (cm) | Portée max. (sans obstacles) (mm) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (plage) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (Mme) | Délai de réponse (µs) | Fréquence de commutation (Hz) | Fréquence de commutation (kHz) | Type d’émetteur | Type (du fabricant) | Longueur d’onde (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (4 broches) | - | - | Actionnement clair|Actionnement sombre|Suppression d’arrière-plan|Apprentissage | IP67 | - | - | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-5-M00-PH | 632 |
Loading...
Type de produit | Capteur photo-rétroréfléchissant | Caractéristiques du capteur | Témoin LED |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur photo-rétroréfléchissant, le numéro d'article est le suivant: 950811270.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 950811270.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Type de contact
Matériau du boîtier
Classe de laser
Emission lumineuse
Portée max. (sans obstacles)(cm)
Délai de réponse(µs)
Fréquence de commutation(kHz)
Connecteur (capteur)
Fonctions (barrières lumineuses)
Indice IP
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Portée max. (sans obstacles)(mm)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Tension de fonctionnement (plage)
Sorties (capteurs)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Délai de réponse(Mme)
Fréquence de commutation(Hz)
Type d’émetteur
Type (du fabricant)
Longueur d’onde(nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
950811050 |
950811070 |
950811090 |
952001250 |
952001390 |
952022140 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Type de contact | Matériau du boîtier | Fonctions (barrières lumineuses) | Indice IP | Classe de laser | Emission lumineuse | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Portée max. (sans obstacles) (cm) | Portée max. (sans obstacles) (mm) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (plage) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (Mme) | Délai de réponse (µs) | Fréquence de commutation (Hz) | Fréquence de commutation (kHz) | Type d’émetteur | Type (du fabricant) | Longueur d’onde (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, non équipé | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-2-C00-PK | 632 | |
54.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, non équipé | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-2-C10-PK | 632 | |
60.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, non équipé | - | - | Focale fixe | IP67 | - | - | 30 | - | 70 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rouge | S100-PR-2-D00-PK | 632 | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (4 broches) | 1 fermeture|1 ouverture | Plastique | Actionnement clair|Actionnement sombre | IP67 | - | Axial | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | LED IR | S50-PA-5-C10-PP | 880 | |
145.65 € | 1 | 3 jours | - | M12 (4 broches) | 1 fermeture|1 ouverture | Plastique | Actionnement clair|Actionnement sombre|Trimmer | IP67 | 1 | Axial | 30 | - | 350 | +50 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | - | 333 | - | 1 | SC laser rouge | S50-PL-5-C01-PP | 650 | ||
82.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | M12 (4 broches) | 1 fermeture|1 ouverture | Métallique | Actionnement clair|Actionnement sombre|Trimmer | IP67 | - | Axial | 30 | - | 400 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | LED IR | S50-MA-5-C21-PP | 880 |