Détecteur de proximité inductif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95B061011
95B061051
95B061121
95B061141
95B061241
95B061251
95B061341
95B061351
95B061641
95B061651
95B061921
95B062041
95B062051
95B062141
95B062151
95B063361
95B063371
95B063441
95B063451
95B066370
95B066590
95B066850
95B066860
95B066870
95B066880
95B066960
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Connecteur (capteur) Type de contact Matériau du boîtier Type d’installation (capteurs) Indice IP Propriétés matériaux Température max.
(°C)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Dimension produit (Ø)
(mm)
Taille (capteurs) Fréquence de commutation
(Hz)
Distance de commutation (max.)
(mm)
Type Type (du fabricant)

52.03 €

1 Disponible 3 jours 2Câble, extrémité ouverte1 contact à fermetureAcier inoxydableBlindéIP69K-+702544 mm20000.8IS-04-A 1-03IS-04-A1-03

54.20 €

1 Disponible 3 jours -M8 (3 broches)1 contact à fermetureAcier inoxydableBlindéIP69K-+70405M520000.8IS-05-A1-S1IS-05-A1-S1

27.85 €

1 Disponible 3 jours 2Câble, extrémité ouverte1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+7051.48M810001.5IS-08-A 1-03IS-08-A1-03

32.15 €

1 Disponible 4 jours -M8 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+7059.48M810001.5IS-08-A1-S1IS-08-A1-S1

26.77 €

1 Disponible 3 jours 2Câble, extrémité ouverte1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+7058.512M1210002IS-12-A 1-03IS-12-A1-03

27.85 €

1 Disponible 3 jours -M12 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+7066.912M1210002IS-12-A1-S2IS-12-A1-S2

25.55 €

1 Disponible 3 jours 2Câble, extrémité ouverte1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+6069.918M1810005-IS-18-A1-03

30.00 €

1 Disponible 3 jours -M12 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+6073.418M1810005-IS-18-A1-S2

25.55 €

1 Disponible 3 jours 2Câble, extrémité ouverte1 contact à fermetureLaitonNon blindéIP67Nickelé+706412M1210004IS-12-C 1-03IS-12-C1-03

26.77 €

1 Disponible 18 jours -M12 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonNon blindéIP67Nickelé+7072.412M1210004IS-12-C1-S2IS-12-C1-S2

27.85 €

1 Disponible 3 jours 2Câble, extrémité ouverte1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+7040.48M810001.5IS-08-B 1-03IS-08-B1-03

26.77 €

1 Disponible 3 jours 2Câble, extrémité ouverte1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+7042.512M1210002IS-12-B 1-03IS-12-B1-03

26.77 €

1 Disponible 3 jours -M12 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+6048.412M1210002IS-12-B1-S2IS-12-B1-S2

28.93 €

1 Disponible 3 jours 2Câble, extrémité ouverte1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+6046.918M1810005-IS-18-B1-03

30.00 €

1 Disponible 3 jours -M12 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+6056.418M1810005-IS-18-B1-S2

25.55 €

1 Disponible 3 jours 2Câble, extrémité ouverte1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+7042.512M125004IS-12-G 1-03IS-12-G1-03

26.77 €

1 Disponible 3 jours -M12 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+7048.412M125004IS-12-G1-S2IS-12-G1-S2

27.85 €

1 Disponible 18 jours 2Câble, extrémité ouverte1 contact à fermetureLaitonNon blindéIP67Nickelé+704812M125008IS-12-H 1-03IS-12-H1-03

26.77 €

1 Disponible 3 jours -M12 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonNon blindéIP67Nickelé+7053.912M125008IS-12-H1-S2IS-12-H1-S2

30.00 €

1 Disponible 34 jours 2Câble, extrémité ouverte1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+7040.48M85002IS-08-G 1-03IS-08-G1-03

32.15 €

1 Disponible 3 jours -M12 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+7053.412M810001.5IS-08-B1-S2IS-08-B1-S2

37.51 €

1 Disponible 3 jours -M8 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+6049.98M85002IS-08-G1-S1IS-08-G1-S1

27.85 €

1 Disponible 3 jours -M8 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonBlindéIP67Nickelé+7049.98M810001.5IS-08-B1-S1IS-08-B1-S1

45.52 €

1 Disponible 3 jours -M8 (3 broches)1 contact à fermetureAcier inoxydableBlindéIP69K-+7049.98M810001.5IS-08-M1-S1IS-08-M1-S1

38.57 €

1 Disponible 3 jours -M8 (3 broches)1 contact à ouvertureLaitonBlindéIP67Nickelé+6049.98M85002IS-08-G2-S1IS-08-G2-S1

44.44 €

1 Disponible 3 jours -M8 (3 broches)1 contact à fermetureLaitonNon blindéIP67Nickelé+6053.98M85003IS-08-H1-S1IS-08-H1-S1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement max.(V DC) 30 Tension de fonctionnement min.(V DC) 10 Température min.(°C) -25
Tension de fonctionnement (plage) 10 - 30 V DC Sorties (capteurs) PNP Type de produit Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques du capteur Témoin LED

Assistance technique