Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
95B066370
Référence pièce
|
---|
95B066370 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Type de contact | Matériau du boîtier | Type d’installation (capteurs) | Indice IP | Propriétés matériaux | Température max. (°C) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (Ø) (mm) | Taille (capteurs) | Fréquence de commutation (Hz) | Distance de commutation (max.) (mm) | Type | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, extrémité ouverte | 1 contact à fermeture | Laiton | Blindé | IP67 | Nickelé | +70 | 40.4 | 8 | M8 | 500 | 2 | IS-08-G 1-03 | IS-08-G1-03 |
Loading...
Tension de fonctionnement max.(V DC) | 30 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 10 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement (plage) | 10 - 30 V DC | Sorties (capteurs) | PNP | Type de produit | Détecteur de proximité inductif |
Caractéristiques du capteur | Témoin LED |
Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de proximité inductif, le numéro d'article est le suivant: 95B066370.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 95B066370.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Type de contact
Matériau du boîtier
Type d’installation (capteurs)
Indice IP
Propriétés matériaux
Température max.(°C)
Dimension produit (longueur)(mm)
Dimension produit (Ø)(mm)
Taille (capteurs)
Fréquence de commutation(Hz)
Distance de commutation (max.)(mm)
Type
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
95B061241 |
95B061251 |
95B061341 |
95B066590 |
95B066850 |
95B066860 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Type de contact | Matériau du boîtier | Type d’installation (capteurs) | Indice IP | Propriétés matériaux | Température max. (°C) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (Ø) (mm) | Taille (capteurs) | Fréquence de commutation (Hz) | Distance de commutation (max.) (mm) | Type | Type (du fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, extrémité ouverte | 1 contact à fermeture | Laiton | Blindé | IP67 | Nickelé | +70 | 58.5 | 12 | M12 | 1000 | 2 | IS-12-A 1-03 | IS-12-A1-03 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (3 broches) | 1 contact à fermeture | Laiton | Blindé | IP67 | Nickelé | +70 | 66.9 | 12 | M12 | 1000 | 2 | IS-12-A1-S2 | IS-12-A1-S2 | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Câble, extrémité ouverte | 1 contact à fermeture | Laiton | Blindé | IP67 | Nickelé | +60 | 69.9 | 18 | M18 | 1000 | 5 | - | IS-18-A1-03 | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M12 (3 broches) | 1 contact à fermeture | Laiton | Blindé | IP67 | Nickelé | +70 | 53.4 | 12 | M8 | 1000 | 1.5 | IS-08-B1-S2 | IS-08-B1-S2 | |
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M8 (3 broches) | 1 contact à fermeture | Laiton | Blindé | IP67 | Nickelé | +60 | 49.9 | 8 | M8 | 500 | 2 | IS-08-G1-S1 | IS-08-G1-S1 | |
32.15 € | 1 | Disponible | 26 jours | - | M8 (3 broches) | 1 contact à fermeture | Laiton | Blindé | IP67 | Nickelé | +70 | 49.9 | 8 | M8 | 1000 | 1.5 | IS-08-B1-S1 | IS-08-B1-S1 |