Tampon à vide, série ZP3P

Tampon à vide, série ZP3P

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Caractéristiques]
· Compatible avec les Pièce à usiner d'emballage en Film
· Utilise des Matériaux conformes aux normes de la FDA (Food and Drug Administration américaine) et à la loi japonaise sur l'hygiène alimentaire
· L’adoption de la Couleur bleue facilite la distinction des Couleurs lors de l’inspection des contaminants, etc.
· Réduction des fuites. La jupe étant souple, les Puissance d'étanchéité sont améliorées même avec un Film mince
· La Pièce à usiner mince (Film, Polyvinyle, etc.) réduit les plis lors de Adsorption

(i)Remarque

  • La date de livraison est instable en raison de la difficulté à obtenir des Matériaux, des pièces, etc. L'arrivée prochaine des produits pour lesquels les commandes ont été suspendues ne peut pas encore être confirmée.
  • Veuillez vous référer au catalogue pour plus de détails sur les spécifications et les Matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponible pour certains numéros de pièces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZP3P-T20PTSF-AG1
ZP3P-T25PTSF-AG1
ZP3P-T25PTSF-B5
ZP3P-T35PTSF-AG2
ZP3P-T50PTSF-AG2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de patin
(ø)
Vis de connexion de montage

16.89 €

1 4 jours 20Tige filetée G1/8

16.89 €

1 4 jours 25Tige filetée G1/8

15.77 €

1 4 jours 25Taraudage M5 x 0.8

19.69 €

1 4 jours 35Tige filetée G1/4

20.81 €

1 4 jours 50Tige filetée G1/4

Loading...

  1. 1

Assistance technique