Électrovanne compacte 5 voies non enfichable série JSY1000 / 3000/5000

Électrovanne compacte 5 voies non enfichable série JSY1000 / 3000/5000
[Caractéristiques]
· Taille peut être réduite en augmentant le débit
Contribue à l'économie d'espace, à la réduction de poids et à un débit élevé
· Consommation d'énergie : 0,1 W (avec circuit d'économie d'énergie), 0,4 W (standard)
· Préparer une vanne double 3 voies à 4 positions
· Préparer la tuyauterie arrière (Orifices A et B)
· Modèle de distributeur : JJ5SY1, JJ5SY3, JJ5SY5

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JSY1A40T-5LOZE
JSY1A40T-5LZ
JSY1A40T-5MOZ
JSY1A40T-5MOZE
JSY3A40-5LOZE
JSY3A40-5LZ
JSY5A40-5LOZE
JSY1140T-5LOZE
JSY1140T-5LZ
JSY1140T-5MOZ
JSY1240T-5LOZE
JSY1240T-5LZ
JSY1240T-5MOZ
JSY1340T-5LOZE
JSY1340T-5LZ
JSY3140-5LZ
JSY3240-5LOZE
JSY3240-5LZ
JSY3340-5LOZE
JSY3340-5LZ
JSY5140-5LOZ
JSY5140-5LZ
JSY5240-5LZ
JSY5340-5LOZE
JSY5340-5LZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de ports Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Pression nominale
(MPa)
Spécifications de bobine Entrée électrique du fil de sortie Manuel Spécifications de vanne

88.94 €

1 26 jours Vanne double à 3 ports[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)32 ou moins0.15 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise L, sans connecteurType à verrouillage tourner-pousser manuelJSY1000

88.94 €

1 26 jours Vanne double à 3 ports[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)32 ou moins0.15 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirJSY1000

88.27 €

1 26 jours Vanne double à 3 ports[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)32 ou moins0.15 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise M, sans connecteurNon verrouillable, type à poussoirJSY1000

88.94 €

1 26 jours Vanne double à 3 ports[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)32 ou moins0.15 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise M, sans connecteurType à verrouillage tourner-pousser manuelJSY1000

95.61 €

1 26 jours Vanne double à 3 ports[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)50 ou moins0.15 à 0.7StandardConnecteur de prise L, sans connecteurType à verrouillage tourner-pousser manuelJSY3000

95.61 €

1 26 jours Vanne double à 3 ports[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)50 ou moins0.15 à 0.7StandardConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirJSY3000

101.65 €

1 26 jours Vanne double à 3 ports[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)80 ou moins0.15 à 0.7StandardConnecteur de prise L, sans connecteurType à verrouillage tourner-pousser manuelJSY5000

55.48 €

1 26 jours Vanne à 5 ports[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)32 ou moins0.15 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise L, sans connecteurType à verrouillage tourner-pousser manuelJSY1000

55.48 €

1 26 jours Vanne à 5 ports[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)32 ou moins0.15 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirJSY1000

54.84 €

1 26 jours Vanne à 5 ports[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)32 ou moins0.15 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise M, sans connecteurNon verrouillable, type à poussoirJSY1000

80.23 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique32 ou moins0.1 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise L, sans connecteurType à verrouillage tourner-pousser manuelJSY1000

80.23 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique32 ou moins0.1 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirJSY1000

79.56 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique32 ou moins0.1 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise M, sans connecteurNon verrouillable, type à poussoirJSY1000

88.94 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)32 ou moins0.2 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise L, sans connecteurType à verrouillage tourner-pousser manuelJSY1000

88.94 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)32 ou moins0.2 à 0.7Avec circuit d'économie d'énergieConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirJSY1000

61.52 €

1 26 jours Vanne à 5 ports[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)50 ou moins0.15 à 0.7StandardConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirJSY3000

86.26 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique50 ou moins0.1 à 0.7StandardConnecteur de prise L, sans connecteurType à verrouillage tourner-pousser manuelJSY3000

86.26 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique50 ou moins0.1 à 0.7StandardConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirJSY3000

95.61 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)50 ou moins0.2 à 0.7StandardConnecteur de prise L, sans connecteurType à verrouillage tourner-pousser manuelJSY3000

95.61 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)50 ou moins0.2 à 0.7StandardConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirJSY3000

67.53 €

1 26 jours Vanne à 5 ports[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)80 ou moins0.15 à 0.7StandardConnecteur de prise L, sans connecteurNon verrouillable, type à poussoirJSY5000

68.19 €

1 26 jours Vanne à 5 ports[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)80 ou moins0.15 à 0.7StandardConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirJSY5000

92.27 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique80 ou moins0.1 à 0.7StandardConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirJSY5000

101.65 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)80 ou moins0.2 à 0.7StandardConnecteur de prise L, sans connecteurType à verrouillage tourner-pousser manuelJSY5000

101.65 €

1 26 jours Vanne à 5 portsDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)80 ou moins0.2 à 0.7StandardConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirJSY5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Unité de montage du collecteur Sens du montage Base de collecteur
Caractéristiques Sans lubrification Tension 24VDC Tuyauterie Tuyauterie de fondation
Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de joint Joint souple Alimentation en air piloté Interne
Témoin / Suppresseur de surtension Avec témoin et suppresseur de surtension Options de corps Type d'échappement de vanne pilote individuelle

Assistance technique