Électrovannes 5 voies / montage sur socle, propre, 10-VQ1000

Électrovannes 5 voies / montage sur socle, propre, 10-VQ1000
[Série Clean de la série 10]
Convient pour un environnement propre
Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-VQ1201-51-Q
10-VQ1201N-51-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonctions Consommation d'énergie
(W)

142.02 €

1 26 jours Type standard0.4W

142.02 €

1 26 jours Commun négatif-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Unité de montage du collecteur Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Base de collecteur Caractéristiques Sans lubrification / Salle blanche Nombre de solénoïdes Double
Type à commutation Échappement à 2 positions État à la mise hors tension À retenue automatique Tension 24VDC
Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté Valeur CV 0.21
Type de joint Joint souple Pression nominale(MPa) 0.1 à 0.7 Alimentation en air piloté Interne
Manuel Type non verrouillable par poussoir (outil requis) Témoin / Suppresseur de surtension Oui Conformité CE Produit conforme CE

Assistance technique