Électrovanne à 5 voies de type enfichable série Clean 10-SZ3000

Électrovanne à 5 voies de type enfichable série Clean 10-SZ3000
[Série Clean de la série 10]
Convient pour un environnement propre
Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-SZ3160-5LOZ-C6

Référence pièce
10-SZ3160-5LOZ-C6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.24 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Unité de montage du collecteur Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Base de collecteur Caractéristiques Sans lubrification Nombre de solénoïdes Simple
Type à commutation Échappement à 2 positions État à la mise hors tension Reprise automatique (retour à différentiel de pression) Tension 24VDC
Type à port de tuyau Tuyauterie à simple pression Tuyauterie Tuyauterie directe Type d'entraînement Tiroir type piloté
Valeur CV 0.18 Diamètre du tube de raccordement Ø6 Type de joint Standard
Pression nominale(MPa) 0.15 à 0.7 Alimentation en air piloté Interne Manuel Non verrouillable, type à poussoir
Conformité CE Non conforme Clapet anti-retour de contre-pression Aucun Spécifications communes Commun positif
Spécifications de commutateur Sans commutateur

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne à 5 voies de type enfichable série Clean 10-SZ3000, le numéro d'article est le suivant: 10-SZ3160-5LOZ-C6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-SZ3160-5LOZ-C6.

Assistance technique