Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NN3016 K.TNSPW33
Précision (JIS) | Grade 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Double Row | Alésage | Conique (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Design | Roulement flottant, bague extérieure amovible des deux côtés | EAN | 7316576611216 | Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure |
Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +120°C | Poids(g) | 1450.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques série K.TNSPW33, le numéro d'article est le suivant: NN3016 K.TNSPW33.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NN3016 K.TNSPW33.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles