Roulements à rouleaux série DF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
31305 DF
31306 DF
31318 DF
31319 DF
32228 DF
32230 DF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Configuration EAN Poids
(g)

158.08 €

1 4 jours 36.5--550.0

166.12 €

1 4 jours 41.5Jeu de roulements appairés en configuration X ><7316577448125820.0

1,481.20 €

1 4 jours 93Jeu de roulements appairés en configuration X ><-11430.0

2,263.10 €

1 4 jours 99Jeu de roulements appairés en configuration X ><-13500.0

3,238.25 €

1 4 jours 143.5Jeu de roulements appairés en configuration X ><-29290.0

4,199.18 €

1 4 jours 154Jeu de roulements appairés en configuration X ><731657744955937170.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Cage Cage en tôle acier
Gamme de produits Roulement à rouleaux coniques complet Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique