Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NU322 ECMC3VL0241
Précision (JIS) | Grade 6 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Alésage | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Isolation électrique des surfaces extérieures de la bague extérieure (jusqu’à |
Design | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | EAN | 7316571428888 | Bague externe | Sans rainure/orifices de lubrification |
Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +150°C | Poids(g) | 11888.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série ECMC3VL0241, le numéro d'article est le suivant: NU322 ECMC3VL0241.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NU322 ECMC3VL0241.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles