Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C2217 K.C3
Précision (JIS) | Grade 5 | Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier |
---|---|---|---|---|---|
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | EAN | 7316570405132 | Joint | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -30 à +200°C | Poids(g) | 2559.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série K.C3, le numéro d'article est le suivant: C2217 K.C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C2217 K.C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles