Roulements à rouleaux série K.EC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22205 K.EC3
22206 K.EC3
22216 K.EC3
22218 K.EC3
22309 K.EC3
22317 K.EC3
22318 K.EC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

70.18 €

1 17 jours -200.0

66.02 €

1 17 jours 7316572093627273.0

152.10 €

1 4 jours 73165766525472053.0

182.87 €

1 4 jours 73165709563513354.0

118.80 €

1 17 jours 73165715807531347.0

344.90 €

1 4 jours 73165701999327009.0

376.18 €

1 4 jours 73165702192418485.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 5 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +200°C
Version Version standard

Assistance technique