Roulements à rouleaux sphériques série 2RSVT143

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BS2-2206-2RSVT143

Référence pièce
BS2-2206-2RSVT143
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.13 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Joints frottants des deux côtés Plage de température -30 à +120°C
Version Graisse spéciale (graisse savonneuse au lithium pour haute pression) Poids(g) 335.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux sphériques série 2RSVT143, le numéro d'article est le suivant: BS2-2206-2RSVT143.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS2-2206-2RSVT143.

Assistance technique